Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135851
E57-08GE03-C

Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Global Series, 1 NA, a 3 fili, 10 - 30 V DC, M8 x 1 mm, Sn= 3 mm, a filo, NPN, Acciaio inox, Cavo di collegamento 2 m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
135851
EAN
4015081326440
Lunghezza/profondità del prodotto
177.8 mm
Altezza prodotto
12.7 mm
Larghezza prodotto
139.7 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
CE
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
UL 508
CSA
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA File No.: 224447
Codice modello
E57-08GE03-C

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Cavi
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Sensore diametro
8 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Funzioni
Protezione da cortocircuito
Protezione contro inversioni di polarità
Protezione contro il danneggiamento del cablaggio
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
3 fili
Cavo di collegamento da 2 m
Tipo di installazione
Allineato
Grado di protezione
IP67
IP69
NEMA Altro
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto normalmente aperto
Corrente di carico
Max. 100 mA (Ie)
Corrente residua
0,01 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Ondulazione residua
10 % (Uₑ)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
2000 Hz
Tensione nominale - max
30 V
Categoria prodotto
E57 Global Series
Tipo uscita di commutazione
NPN
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
30 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
10 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
3 mm
Ripetibilità
1 %
Lunghezza sensore
46 mm
Tensione di alimentazione - max
30 V
Tensione di alimentazione - min
10 V
Isteresi di commutazione di Sn
15 %
Caduta di tensione (Ud)
1.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.