Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Global Series, 1 NA, a 3 fili, 10 - 30 V DC, M8 x 1 mm, Sn= 3 mm, a filo, NPN, Acciaio inox, Allacciamento a spina M12 x 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
|
| Sigla catalogo |
135852
|
| EAN |
4015081326457
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114.3 mm
|
| Altezza prodotto |
12.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
25.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.09 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 224447
CSA-C22.2 No. 14 UL 508 CSA IEC/EN 60947-5-2 UL File No.: CSA report applies to both US and Canada CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84 CE |
| Codice modello |
E57-08GE03-CDB
|
| Tipo |
Sensore induttivo
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento plug-in
|
| Finitura materiale involucro |
Altri
|
| Tipo attuazione |
Rilevazione oggetto metallico
|
| Materiale custodia |
Metallo
|
| Tipo di custodia |
cilindro, filettatura
|
| Categoria (EN 954-1) |
B
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Nessuno
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Sensore diametro |
8 mm
|
| Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di uscite (polo protetto energizzato) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore protetto) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione) |
1
|
| Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC |
10 A
|
| Funzioni |
Protezione contro cortocircuiti
Protezione contro inversioni di polarità Protezione contro il danneggiamento del cablaggio |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a pannello
|
| Materiale |
Acciaio inox
|
| Tipo connessione |
Collegamento a spina M12 x 1
a 3 fili |
| Tipo di installazione |
Compatto
|
| Grado di protezione |
IP69
IP67 NEMA Altro |
| Tipo di interfaccia |
Nessuno
|
| Indicatore LED |
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
|
| Tipo funzione interruttore |
contatto di chiusura
|
| Corrente di carico |
Max. 100 mA (Ie)
|
| Corrente residua |
0,01 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
|
| Ondulazione residua |
10 % (Uₑ)
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
|
| Frequenza di avviamento |
2000 Hz
|
| Tensione nominale - max |
30 V
|
| Categoria prodotto |
E57 Global Series
|
| Tipo uscita di commutazione |
NPN
|
| Deviazione di temperatura di sn |
10%
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
10 V
|
| Distanza nominale di apertura (Sn) - max |
3 mm
|
| Ripetibilità |
1 %
|
| Lunghezza sensore |
71 mm
|
| Tensione di alimentazione - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
10 V
|
| Isteresi di commutazione di Sn |
15 %
|
| Caduta di tensione (Ud) |
1.5 V
|