Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135860
Codice del modello: E57-08GS01-CDB

Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Global Series, 1 NA, a 3 fili, 10 - 30 V DC, M8 x 1 mm, Sn= 1 mm, a filo, NPN, Acciaio inox, Allacciamento a spina M12 x 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
135860
EAN
4015081326532
Lunghezza/profondità del prodotto
114.3 mm
Altezza prodotto
12.7 mm
Larghezza prodotto
25.4 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Certificazione/i
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
CE
CSA
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA File No.: 224447
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
Codice modello
E57-08GS01-CDB

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Finitura materiale involucro
Altri
Tipo attuazione
Rilevazione oggetto metallico
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
8 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Funzioni
Protezione contro inversioni di polarità
Protezione contro cortocircuiti
Protezione contro il danneggiamento del cablaggio
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
a 3 fili
Collegamento a spina M12 x 1
Tipo di installazione
Compatto
Grado di protezione
IP67
IP69
NEMA Altro
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
contatto di chiusura
Corrente di carico
Max. 100 mA (Ie)
Corrente residua
0,01 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Ondulazione residua
10 % (Uₑ)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
2000 Hz
Tensione nominale - max
30 V
Categoria prodotto
E57 Global Series
Tipo uscita di commutazione
NPN
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
30 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
10 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
1 mm
Ripetibilità
1 %
Lunghezza sensore
71 mm
Tensione di alimentazione - max
30 V
Tensione di alimentazione - min
10 V
Isteresi di commutazione di Sn
15 %
Caduta di tensione (Ud)
1.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.