Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135874
E57-12GE08-DDB

Eaton Moeller® series E57 Global Series, interruttore di prossimità, 10 - 30 V DC, d = 12 mm, 1 NA, connessione connettore M12 x 1, 2-wire, Sn = 8 mm, sporgente, PNP / NPN, metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
135874
EAN
4015081326679
Lunghezza/profondità del prodotto
114.3 mm
Altezza prodotto
12.7 mm
Larghezza prodotto
25.4 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CE
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA
CSA File No.: 224447
Codice modello
E57-12GE08-DDB

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
connettore M12
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Sensore diametro
12 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio sporgente
Materiale
Metallo
Tipo connessione
2 fili
Connettore M12 x 1
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
IP69
IP67
NEMA Altro
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto normalmente aperto
Corrente di carico
3 - 100 mA (Ie)
Corrente residua
0,8 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Ondulazione residua
10 % (Uₑ)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
1000 Hz
Tensione nominale - max
30 V
Categoria prodotto
E57 Global Series
Tipo uscita di commutazione
PNP/NPN
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
30 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
10 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
8 mm
Ripetibilità
2 %
Lunghezza sensore
69 mm
Tensione di alimentazione - max
30 V
Tensione di alimentazione - min
10 V
Isteresi di commutazione di Sn
15 %
Caduta di tensione (Ud)
6 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.