Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135879
E57-12GS02-A

Eaton Moeller® series E57 Global Series, interruttore di prossimità, 20 - 250 V AC at 50 / 60 Hz, d = 12 mm, 1 NA, 2 fili, cavo di connessione da 2 m, Sn = 2 mm, da incasso, due fili, metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
135879
EAN
4015081326723
Lunghezza/profondità del prodotto
177.8 mm
Altezza prodotto
25.4 mm
Larghezza prodotto
127 mm
Peso prodotto
0.18 kg
Certificazione/i
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
CSA
CE
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA File No.: 224447
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
Codice modello
E57-12GS02-A

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Cavi
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
12 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Tipo di tensione
CA
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Metallo
Tipo connessione
2 fili
Cavo di collegamento da 2 m
Tipo di installazione
Allineato
Grado di protezione
IP67
IP69
NEMA Altro
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto normalmente aperto
Corrente di carico
5 - 200 mA (Ie)
Corrente residua
1,8 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
25 Hz
Tensione nominale - max
250 V
Categoria prodotto
E57 Global Series
Tipo uscita di commutazione
Doppio cavo
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
20 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
2 mm
Ripetibilità
1 %
Lunghezza sensore
65 mm
Tensione di alimentazione - max
250 V
Tensione di alimentazione - min
20 V
Isteresi di commutazione di Sn
15 %
Caduta di tensione (Ud)
8 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.