Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135899
E57-12LE06-BD

Eaton Moeller® series E57 Premium+ Series, interruttore di prossimità, 6 - 48 V DC, d = 12 mm, 1 NA, connessione connettore M12 x 1, 3 fili, Sn = 6 mm, montaggio semi-schermato, PNP, acciaio inossidabile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
135899
EAN
4015081326921
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: none
CSA Class No.: none
None
Codice modello
E57-12LE06-BD

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
connettore M12
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
12 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio semi-schermato
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
Connettore M12 x 1
3 fili
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto normalmente aperto
Corrente di carico
Max. 500 mA (Ie, a 6 - 30 V DC)
Corrente residua
0,1 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
800 Hz
Tensione nominale - max
48 V
Categoria prodotto
E57 Premium+ Series
Tipo uscita di commutazione
PNP
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
6 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
6 mm
Ripetibilità
3 %
Lunghezza sensore
77.2 mm
Tensione di alimentazione - max
48 V
Tensione di alimentazione - min
6 V
Isteresi di commutazione di Sn
15 %
Caduta di tensione (Ud)
2.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.