Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135954
Codice del modello: E57-18LE20-C1

Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Premium+ Series, 1 NC, A 3 fili, 6 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 20 mm, Semi-schermato, NPN, Acciaio inox, Cavo di collegamento 2 m

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
135954
EAN
4015081327478
Lunghezza/profondità del prodotto
152.4 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
127 mm
Peso prodotto
0.45 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: none
IEC/EN 60947-5-2
None
CSA File No.: none
Codice modello
E57-18LE20-C1

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Finitura materiale involucro
Altri
Tipo attuazione
Rilevazione oggetto metallico
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
18 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio semi-schermato
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
Cavo di collegamento 2 m
a 3 fili
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
contatto di apertura
Corrente di carico
Max. 500 mA (Ie, a 6 - 30 V DC)
Corrente residua
0,1 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
500 Hz
Tensione nominale - max
48 V
Categoria prodotto
E57 Premium+ Series
Tipo uscita di commutazione
NPN
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
6 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
20 mm
Ripetibilità
3 %
Lunghezza sensore
66 mm
Tensione di alimentazione - max
48 V
Tensione di alimentazione - min
6 V
Isteresi di commutazione di Sn
15 %
Caduta di tensione (Ud)
2.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.