Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Global Series, 1 NA, a 2 fili, 20 - 250 V AC, M30 x 1,5 mm, Sn= 15 mm, Sporgente, Metallo, Allacciamento a spina M12 x 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
|
| Sigla catalogo |
135980
|
| EAN |
4015081327737
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
101.6 mm
|
| Altezza prodotto |
25.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
114.3 mm
|
| Peso prodotto |
0.23 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947-5-2 UL 508 CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84 CSA File No.: 224447 UL File No.: CSA report applies to both US and Canada CSA CSA-C22.2 No. 14 |
| Codice modello |
E57-30GU15-AAB
|
| Tipo |
Sensore induttivo
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento plug-in
|
| Finitura materiale involucro |
Altri
|
| Tipo attuazione |
Rilevazione oggetto metallico
|
| Materiale custodia |
Metallo
|
| Tipo di custodia |
cilindro, filettatura
|
| Categoria (EN 954-1) |
B
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Nessuno
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Sensore diametro |
30 mm
|
| Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di uscite (polo protetto energizzato) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore protetto) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione) |
1
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio sporgente
|
| Materiale |
Metallo
|
| Tipo connessione |
2 fili
Collegamento a spina M12 x 1 |
| Tipo di installazione |
Sporgente
|
| Grado di protezione |
IP69
IP67 NEMA Altro |
| Tipo di interfaccia |
Nessuno
|
| Indicatore LED |
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
|
| Tipo funzione interruttore |
contatto di chiusura
|
| Corrente di carico |
5 - 200 mA (Ie)
|
| Corrente residua |
1,8 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
|
| Frequenza di avviamento |
25 Hz
|
| Tensione nominale - max |
250 V
|
| Categoria prodotto |
E57 Global Series
|
| Tipo uscita di commutazione |
Doppio cavo
|
| Deviazione di temperatura di sn |
10%
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
20 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
20 V
|
| Distanza nominale di apertura (Sn) - max |
15 mm
|
| Ripetibilità |
3 %
|
| Lunghezza sensore |
91 mm
|
| Tensione di alimentazione - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
20 V
|
| Isteresi di commutazione di Sn |
15 %
|
| Caduta di tensione (Ud) |
8 V
|