Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136033
Codice del modello: E57LBL12A2SA

Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Premium+ Series, 1 NC, A 2 fili, 20 - 250 V AC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, Piatto, Acciaio inox, Collegamento a spina M12 x 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
136033
EAN
4015081328260
Lunghezza/profondità del prodotto
81.28 mm
Altezza prodotto
45.72 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Certificazione/i
CE
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 50513
CSA
UL
Codice modello
E57LBL12A2SA

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Finitura materiale involucro
Altri
Tipo attuazione
Rilevazione oggetto metallico
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
12 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Tipo di tensione
CA
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
Collegamento a spina M12 x 1
2 fili
Tipo di installazione
Compatto
Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
contatto di apertura
Corrente di carico
1 - 500 mA (Ie, a 25 °C)
1 - 250 mA (Ie, 70 °C)
Corrente residua
0,1 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
20 Hz
Tensione nominale - max
250 V
Categoria prodotto
E57 Premium+ Series
Tipo uscita di commutazione
Doppio cavo
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
20 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
2 mm
Ripetibilità
3 %
Lunghezza sensore
68 mm
Tensione di alimentazione - max
250 V
Tensione di alimentazione - min
20 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
2.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.