Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Premium+ Series, 1 NC, A 2 fili, 20 - 250 V AC, M30 x 1,5 mm, Sn= 10 mm, Piatto, Acciaio inox, Collegamento a spina M12 x 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
|
| Sigla catalogo |
136057
|
| EAN |
4015081328505
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
142.24 mm
|
| Altezza prodotto |
43.18 mm
|
| Larghezza prodotto |
48.26 mm
|
| Peso prodotto |
0.16 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
IEC/EN 60947-5-2 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CSA-C22.2 No. 14 CE UL File No.: E166051 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 50513 UL UL 508 |
| Codice modello |
E57LBL30A2SA
|
| Tipo |
Sensore induttivo
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Connettore M12
|
| Finitura materiale involucro |
Altri
|
| Tipo attuazione |
Rilevazione oggetto metallico
|
| Materiale custodia |
Metallo
|
| Tipo di custodia |
cilindro, filettatura
|
| Categoria (EN 954-1) |
B
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Nessuno
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Sensore diametro |
30 mm
|
| Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di uscite (polo protetto energizzato) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore protetto) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione) |
1
|
| Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC |
10 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a pannello
|
| Materiale |
Acciaio inox
|
| Tipo connessione |
Collegamento a spina M12 x 1
2 fili |
| Tipo di installazione |
Compatto
|
| Grado di protezione |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Tipo di interfaccia |
Nessuno
|
| Indicatore LED |
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
|
| Tipo funzione interruttore |
contatto di apertura
|
| Corrente di carico |
1 - 500 mA (Ie, a 25 °C)
1 - 250 mA (Ie, 70 °C) |
| Corrente residua |
0,1 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
|
| Frequenza di avviamento |
20 Hz
|
| Tensione nominale - max |
250 V
|
| Categoria prodotto |
E57 Premium+ Series
|
| Tipo uscita di commutazione |
Doppio cavo
|
| Deviazione di temperatura di sn |
10%
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
20 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
20 V
|
| Distanza nominale di apertura (Sn) - max |
10 mm
|
| Ripetibilità |
3 %
|
| Lunghezza sensore |
74 mm
|
| Tensione di alimentazione - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
20 V
|
| Isteresi di commutazione di Sn |
20 %
|
| Caduta di tensione (Ud) |
2.5 V
|