Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Premium+ Short-Series, 1 NA, a 2 fili, 40 - 250 V AC, 20 - 250 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, a filo, NPN/PNP, Acciaio inox, Cavo di collegamento 2 m
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
|
| Sigla catalogo |
136090
|
| EAN |
4015081328833
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
158.75 mm
|
| Altezza prodotto |
50.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
133.35 mm
|
| Peso prodotto |
0.315 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL File No.: E166051 CE CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 50513 UL CSA Class No.: 3211-03 CSA UL 508 |
| Codice modello |
E57SAL12A2
|
| Tipo |
Sensore induttivo
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Cavi
|
| Finitura materiale involucro |
Altro
|
| Tipo attuazione |
Rilevamento di metalli
|
| Materiale custodia |
Metallo
|
| Tipo di custodia |
Cilindro, filettatura
|
| Categoria (EN 954-1) |
B
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Nessuno
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Sensore diametro |
12 mm
|
| Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di uscite (polo protetto energizzato) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore protetto) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione) |
1
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Materiale |
Acciaio inox
|
| Tipo connessione |
2 fili
Cavo di collegamento da 2 m |
| Tipo di installazione |
Allineato
|
| Grado di protezione |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Tipo di interfaccia |
Nessuno
|
| Indicatore LED |
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
|
| Tipo funzione interruttore |
Contatto normalmente aperto
|
| Corrente di carico |
5 - 250 mA (Ie, a 25 °C)
5 - 200 mA (Ie, 70 °C) |
| Corrente residua |
2 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
|
| Frequenza di avviamento |
60 Hz
|
| Tensione nominale - max |
250 V
|
| Categoria prodotto |
E57 Premium+ Short-Series
|
| Tipo uscita di commutazione |
PNP/NPN
|
| Deviazione di temperatura di sn |
10%
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
40 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
40 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
20 V
|
| Distanza nominale di apertura (Sn) - max |
2 mm
|
| Ripetibilità |
3 %
|
| Lunghezza sensore |
62 mm
|
| Tensione di alimentazione - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
20 V
|
| Isteresi di commutazione di Sn |
20 %
|
| Caduta di tensione (Ud) |
12 V
|