Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136092
Codice del modello: E57SAL12A2EA

Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Premium+ Short-Series, 1 NA, A 2 fili, 40 - 250 V AC, 20 - 250 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, Sporgente, NPN/PNP, Acciaio inox, Collegamento a spina M12 x 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
136092
EAN
4015081328857
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
154.94 mm
Larghezza prodotto
53.34 mm
Peso prodotto
0.23 kg
Certificazione/i
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 50513
UL 508
CE
IEC/EN 60947-5-2
Codice modello
E57SAL12A2EA

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento plug-in
Finitura materiale involucro
Altri
Tipo attuazione
Rilevazione oggetto metallico
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
12 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Tipo di tensione
CA
Metodo di montaggio
Montaggio sporgente
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
2 fili
Collegamento a spina M12 x 1
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
contatto di chiusura
Corrente di carico
1 - 200 mA (Ie, 70 °C)
1 - 250 mA (Ie, a 25 °C)
Corrente residua
0,1 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
60 Hz
Tensione nominale - max
250 V
Categoria prodotto
E57 Premium+ Short-Series
Tipo uscita di commutazione
PNP/NPN
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
20 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
4 mm
Ripetibilità
3 %
Lunghezza sensore
58 mm
Tensione di alimentazione - max
250 V
Tensione di alimentazione - min
20 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
2.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.