Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

136105
Codice del modello: E57SAL12T111SD

Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Premium+ Short-Series, 1 NA, A 3 fili, 6 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, Piatto, PNP, Acciaio inox, Collegamento a spina M12 x 1

È disponibile una versione più recente di questo prodotto:

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
136105
EAN
4015081328987
Lunghezza/profondità del prodotto
48.26 mm
Altezza prodotto
53.34 mm
Larghezza prodotto
33.02 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 50513
CSA
UL 508
UL File No.: E166051
Codice modello
E57SAL12T111SD

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuna
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
12 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente di uscita ad uscita protetta - max
0 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
Connettore M12 x 1
3 fili
Tipo di installazione
Allineato
Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto normalmente aperto
Corrente di carico
5 - 250 mA (Ie, a 32 - 48 V DC)
5 - 500 mA (Ie, a 6 - 32 V DC)
Corrente residua
2 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
800 Hz
Tensione nominale - max
250 V
Sensore larghezza
0 mm
Categoria prodotto
E57 Premium+ Short-Series
Tipo uscita di commutazione
PNP
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
6 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
2 mm
Ripetibilità
1 %
Altezza sensore
0 mm
Lunghezza sensore
41 mm
Tensione di alimentazione - max
48 V
Tensione di alimentazione - min
6 V
Isteresi di commutazione di Sn
15 %
Caduta di tensione (Ud)
12 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.