Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136120

Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Premium+ Short-Series, 1 NA, a 3 fili, 6 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, Sporgente, PNP, Acciaio inox, Allacciamento a spina M12 x 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
136120
EAN
4015081329137
Lunghezza/profondità del prodotto
48.26 mm
Altezza prodotto
58.42 mm
Larghezza prodotto
30.48 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: 50513
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
UL
Codice modello
E57SAL18T111ED

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento plug-in
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
18 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente di uscita ad uscita protetta - max
0 mA
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
0 V
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio sporgente
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
Connettore M12 x 1
3 fili
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto normalmente aperto
Corrente di carico
5 - 250 mA (Ie, a 32 - 48 V DC)
5 - 500 mA (Ie, a 6 - 32 V DC)
Corrente residua
2 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
500 Hz
Tensione nominale - max
250 V
Sensore larghezza
0 mm
Categoria prodotto
E57 Premium+ Short-Series
Tipo uscita di commutazione
PNP
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
0 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
6 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
8 mm
Ripetibilità
3 %
Altezza sensore
0 mm
Lunghezza sensore
40 mm
Tensione di alimentazione - max
48 V
Tensione di alimentazione - min
6 V
Isteresi di commutazione di Sn
15 %
Caduta di tensione (Ud)
12 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.