Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136152
E57SBL18A2

Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Premium+ Short-Series, 1 NC, a 2 fili, 40 - 250 V AC, 20 - 250 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 5 mm, a filo, NPN/PNP, Acciaio inox, Cavo di collegamento 2 m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
136152
EAN
4015081329458
Lunghezza/profondità del prodotto
157.48 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
127 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: 50513
CSA
CE
UL 508
UL File No.: E166051
UL
Codice modello
E57SBL18A2

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Cavi
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
18 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Tipo di tensione
CA
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
2 fili
Cavo di collegamento da 2 m
Tipo di installazione
Allineato
Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto di apertura
Corrente di carico
5 - 200 mA (Ie, 70 °C)
5 - 250 mA (Ie, a 25 °C)
Corrente residua
2 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
60 Hz
Tensione nominale - max
250 V
Categoria prodotto
E57 Premium+ Short-Series
Tipo uscita di commutazione
PNP/NPN
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
20 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
5 mm
Ripetibilità
3 %
Lunghezza sensore
35 mm
Tensione di alimentazione - max
250 V
Tensione di alimentazione - min
20 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
12 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.