Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136185
E57KC18

Eaton Moeller® series adattatore per cavo E57, Metallo, Sensori M18

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio E57 - Adattatore per cavo
Sigla catalogo
136185
EAN
4015081329786
Lunghezza/profondità del prodotto
44.45 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
44.45 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Certificazione/i
None
Codice modello
E57KC18

Caratteristiche prodotto

Tipo
Adattatore per canalina
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Categoria prodotto
Accessori
Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.