Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136186

Eaton Moeller® series adattatore per cavo E57, Metallo, Sensori M30

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio E57 - Adattatore per cavo
Sigla catalogo
136186
EAN
4015081329793
Lunghezza/profondità del prodotto
50.8 mm
Altezza prodotto
57.15 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Certificazione/i
None
Codice modello
E57KC30

Caratteristiche prodotto

Tipo
Adattatore per canalina
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Categoria prodotto
Accessori
Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.