Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136188
E57KM12

Eaton Moeller® series staffa di fissaggio E57, Acciaio inox, Sensori M12

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio E57 - Squadretta di fissaggio
Sigla catalogo
136188
EAN
4015081329816
Lunghezza/profondità del prodotto
57.15 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
57.15 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Certificazione/i
None
Codice modello
E57KM12

Caratteristiche prodotto

Tipo
Squadretta di fissaggio
Tipo di accessorio/parte di ricambio
squadra di ritenuta
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Categoria prodotto
Accessori
Materiale
Acciaio inox

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.