Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136190
Codice del modello: E57KM30

Eaton Moeller® series E57 Fixing bracket, Stainless steel, M30 sensors

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
136190
EAN
4015081329830
Product Length/Depth
82.55 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
107.95 mm
Product Weight
0.17 kg
Certifications
None
Model Code
E57KM30

Caratteristiche prodotto

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.