Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136192
E57KNC18

Eaton Moeller® series E57 Spare nut, Insulated material, M18 sensors

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Spare nut
Catalog Number
136192
EAN
4015081329854
Product Length/Depth
101.6 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
101.6 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
None
Model Code
E57KNC18

Caratteristiche prodotto

Type
Replacement nuts
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Insulated material

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.