Eaton Moeller® series dado di ricambio E57, Metallo, Sensori M8
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio E57 - Dado di ricambio
|
| Sigla catalogo |
136194
|
| EAN |
4015081329878
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
12.7 mm
|
| Altezza prodotto |
4 mm
|
| Larghezza prodotto |
12.7 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Certificazione/i |
None
|
| Codice modello |
E57KNM8
|
| Tipo |
Dadi di ricambio
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Materiale |
Metallo
|