Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136196
E57KNS18

Eaton Moeller® series dado di ricambio E57, Acciaio inox, Sensori M18

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio E57 - Dado di ricambio
Sigla catalogo
136196
EAN
4015081329892
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
4 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
None
Codice modello
E57KNS18

Caratteristiche prodotto

Tipo
Dadi di ricambio
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Categoria prodotto
Accessori
Materiale
Acciaio inox

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.