Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136199
Codice del modello: E57KNZ18

Eaton Moeller® series E57 Sensor fixing, M18 sensors, inductive

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Sensor fixing
Catalog Number
136199
EAN
4015081329922
Product Length/Depth
38.1 mm
Product Height
31.75 mm
Product Width
38.1 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
None
Model Code
E57KNZ18

Caratteristiche prodotto

Type
Sensor fixing
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.