Eaton Moeller® series fissaggio sensore E57, Sensori M30, induttivo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio E57 - Fissaggio sensore
|
| Sigla catalogo |
136200
|
| EAN |
4015081329939
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
152.4 mm
|
| Altezza prodotto |
44.45 mm
|
| Larghezza prodotto |
152.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.23 kg
|
| Certificazione/i |
None
|
| Codice modello |
E57KNZ30
|
| Tipo |
Fissaggio sensore
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|