Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136202
E57KP12

Eaton Moeller® series calotta di protezione E57, Sensori M12, induttivo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio E57 - Calotta di protezione
Sigla catalogo
136202
EAN
4015081329953
Lunghezza/profondità del prodotto
69.85 mm
Altezza prodotto
12.7 mm
Larghezza prodotto
19.05 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
None
Codice modello
E57KP12

Caratteristiche prodotto

Tipo
Calotta di protezione
Tipo di accessorio/parte di ricambio
copertura parapolvere
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.