Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136203
Codice del modello: E57KP18

Eaton Moeller® series E57 Protection cap, M18 sensors, inductive

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Protection cap
Catalog Number
136203
EAN
4015081329960
Product Length/Depth
44.45 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
44.45 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
None
Model Code
E57KP18

Caratteristiche prodotto

Type
Protection cap
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.