Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136230

Eaton Moeller® series E59 Programming software, CD

Specifiche generali

Product Name
Eaton E59 AccuProx analog inductive proximity sensor
Catalog Number
136230
EAN
4015081330232
Product Length/Depth
160.02 mm
Product Height
43.18 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.16 kg
Compliances
CE
Model Code
E59SW1

Caratteristiche prodotto

Type
Programming software
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Product category
Accessories

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.