Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136258
E57EBL8T111ED

Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità, E57 Miniature Series, 1 NC, A 3 fili, 10 - 30 V DC, M8 x 1 mm, Sn= 2 mm, Sporgente, PNP, Acciaio inox, Collegamento a spina M12 x 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E57 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
136258
EAN
4015081330515
Lunghezza/profondità del prodotto
83.82 mm
Altezza prodotto
43.18 mm
Larghezza prodotto
45.72 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947-5
Codice modello
E57EBL8T111ED

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
connettore M12
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Metallo
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
8 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
10 A
Funzioni
Protezione da cortocircuito
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio sporgente
Materiale
Acciaio inox
Tipo connessione
Connettore M12 x 1
3 fili
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
IP67
NEMA 6P
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto di apertura
Corrente di carico
Max. 200 mA (Ie)
Corrente residua
0,01 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
2000 Hz
Tensione nominale - max
30 V
Categoria prodotto
Serie E57 Miniature
Tipo uscita di commutazione
PNP
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
30 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
10 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
2 mm
Ripetibilità
1 %
Lunghezza sensore
70 mm
Tensione di alimentazione - max
30 V
Tensione di alimentazione - min
10 V
Isteresi di commutazione di Sn
15 %
Caduta di tensione (Ud)
1.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.