Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136285
CSDRM4

Eaton Moeller® series connettore maschio CSDR, 4p, angolato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CSDR - Connettore maschio
Sigla catalogo
136285
EAN
4015081330744
Lunghezza/profondità del prodotto
69.85 mm
Altezza prodotto
12.7 mm
Larghezza prodotto
19.05 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
CSDRM4

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Quattro poli
Dimensioni della filettatura
12
M12
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Finitura materiale involucro
Altro
Materiale superficie di contatto
Altro
Materiale custodia
Altro
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di contatto
spina
Grado di protezione (montato)
IP54
Temperatura ambiente di esercizio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - max
0.75 mm²
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - min
0.25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
0.75 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
0.25 mm²
Connettore diametro
14 mm
Tipo connessione
Terminale avvitato
Classe di infiammabilità del materiale di isolamento (UL 94)
Altro
Grado di protezione
IP67
Ghiera filettata materiale
Altro
Meccanismo di blocco
Altro
Capacità morsetti
0,25 - 0,75 mm², flessibile
24 - 18 AWG, flessibile
Costruzione / installazione
Angolato
Numero di contatti di controllo
4
Numero di contatti dati
0
Numero di cicli di inserimento - min
0
Numero di contatti di alimentazione
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.