Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136286
Codice del modello: CSDS4

Eaton Moeller® series congiuntore CSDS, 4p, piatto

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CSDS - Congiuntore
Sigla catalogo
136286
EAN
4015081330751
Lunghezza/profondità del prodotto
69.85 mm
Altezza prodotto
12.7 mm
Larghezza prodotto
19.05 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
CSDS4

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Quattro poli
Dimensioni della filettatura
12
M12
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Finitura materiale involucro
Altro
Materiale superficie di contatto
Altro
Materiale custodia
Altro
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di contatto
presa
Grado di protezione (montato)
IP54
Temperatura ambiente di esercizio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - max
0.75 mm²
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - min
0.25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
0.75 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
0.25 mm²
Connettore diametro
14 mm
Tipo connessione
Terminale avvitato
Classe di infiammabilità del materiale di isolamento (UL 94)
Altro
Grado di protezione
IP67
Ghiera filettata materiale
Altro
Meccanismo di blocco
Altro
Capacità morsetti
0,25 - 0,75 mm², flessibile
24 - 18 AWG, flessibile
Costruzione / installazione
Diritto
Numero di contatti di controllo
4
Numero di contatti dati
0
Numero di cicli di inserimento - min
0
Numero di contatti di alimentazione
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.