Eaton Moeller® series cavo di collegamento CSDS, 4p, DC corrente, giunto M12 piatto, connettore maschio, tipo dritto, L=1m
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio CSDS - Cavo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
136291
|
| EAN |
4015081330799
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
177.8 mm
|
| Altezza prodotto |
25.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
152.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.27 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
CSDS4A4CY2201-D
|
| Tipo |
Cavi di collegamento
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo di cavo |
giunto, tipo dritto, Lato di ingresso
a più fili connettore, tipo dritto, Lato di uscita |
| Materiale superficie di contatto |
Altro
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Lunghezza cavo |
1 m
|
| Materiale guaina cavo |
Altro
|
| Grado di protezione |
Altro
|
| Cable sleeve colorato |
Giallo
|
| Tipo di collegamento elettrico (lato scatola) |
M12
|
| Tipo di collegamento elettrico (lato campo) |
M12
|
| Materiale corpo contatti |
Altro
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - max |
70 °C
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - min |
40 °C
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - max |
70 °C
|
| Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - min |
40 °C
|
| Tipo di contatto ad innesto (lato scatola) |
maschio (connettore)
|
| Tipo di contatto ad innesto (lato campo) |
femmina (presa)
|
| Posizionamento alimentazione cavo (lato scatola) |
Diritto
|
| Posizionamento alimentazione cavo (lato campo) |
Diritto
|