Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136293
CSDS4A4CY2203-D

Eaton Moeller® series cavo di collegamento CSDS, 4p, DC corrente, giunto M12 piatto, connettore maschio M12 piatto, L=3m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CSDS - Cavo di collegamento
Sigla catalogo
136293
EAN
4015081330812
Lunghezza/profondità del prodotto
177.8 mm
Altezza prodotto
25.4 mm
Larghezza prodotto
152.4 mm
Peso prodotto
0.27 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
CSDS4A4CY2203-D

Caratteristiche prodotto

Tipo
Cavi di collegamento
Numero di poli
Quattro poli
Tipo di cavo
a più fili
giunto, tipo dritto, Lato di ingresso
connettore, tipo dritto, Lato di uscita
Materiale superficie di contatto
Altro
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
DC
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Lunghezza cavo
3 m
Materiale guaina cavo
Altro
Grado di protezione
Altro
Cable sleeve colorato
Giallo
Tipo di collegamento elettrico (lato scatola)
M12
Tipo di collegamento elettrico (lato campo)
M12
Materiale corpo contatti
Altro
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - min
40 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - min
40 °C
Tipo di contatto ad innesto (lato scatola)
maschio (connettore)
Tipo di contatto ad innesto (lato campo)
femmina (presa)
Posizionamento alimentazione cavo (lato scatola)
Diritto
Posizionamento alimentazione cavo (lato campo)
Diritto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.