Eaton Moeller® series connettore maschio CSDS, M12, 4p, piatto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio CSDS - Connettore maschio
|
| Sigla catalogo |
136297
|
| EAN |
4015081330850
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76.2 mm
|
| Altezza prodotto |
14.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
76.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.02 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
CSDSM4
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Dimensioni della filettatura |
12
M12 |
| Tipo di collegamento elettrico |
Altro
|
| Finitura materiale involucro |
Altro
|
| Materiale superficie di contatto |
Altro
|
| Materiale custodia |
Altro
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
24 V
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di contatto |
spina
|
| Grado di protezione (montato) |
IP54
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - max |
0.75 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - min |
0.25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
0.75 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
0.25 mm²
|
| Connettore diametro |
14 mm
|
| Tipo connessione |
Terminale avvitato
|
| Classe di infiammabilità del materiale di isolamento (UL 94) |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP67
|
| Ghiera filettata materiale |
Altro
|
| Meccanismo di blocco |
Altro
|
| Capacità morsetti |
24 - 18 AWG, flessibile
0,25 - 0,75 mm², flessibile |
| Costruzione / installazione |
Diritto
|
| Numero di contatti di controllo |
4
|
| Numero di contatti dati |
0
|
| Numero di cicli di inserimento - min |
0
|
| Numero di contatti di alimentazione |
0
|