Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

136476
CEMU-01/03

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Sensore contatore energia con sensore esterno

Specifiche generali

Nome prodotto
misurazione dell’energia xComfort Eaton serie Moeller 
Sigla catalogo
136476
EAN
4015081332588
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.091 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CEMU-01/03

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Misurazione dell'energia
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Powernet
Radiofrequenza
Tipo prodotto sistema bus
Ingressi
Classe di precisione (rapporto)
0
Profondità scatola di installazione integrata - min
26 mm
Alimentazione
Rete elettrica
Tipo connessione
convertibile
Metodo di montaggio
Da incasso
Modello
Altro
Interfaccia impulso S0
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto