Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136487
ZEB32-5

Eaton Moeller® series ZEB Relè termico, montaggio diretto, protezione di terra: senza, Ir= 1 - 5 A, 1 NA, 1 NC ZEB32-5

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
Sigla catalogo
136487
EAN
4015081332670
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.245 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL File No.: E1230
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL
CE
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 2290956
Note catalogo
Corrente nominale di esercizio: Condizioni di accensione e arresto in base a DC-13, costante secondo indicazione.
Codice modello
ZEB32-5

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
65 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
65 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
5 A
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.75 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Isolamento sicuro
600 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
20 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
B600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
Tensione nominale - max
600 V

Features & functions

Protezione dai guasti verso terra
Nessuno
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102)
Funzioni
Lampada a incandescenza (24 V)

Informazioni generali

Classe
Regolabile
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Montaggio diretto
applicazione diretta
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
5 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè termici elettronici ZEB
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
6000 V (circuiti ausiliari)
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Durata dell'urto 10 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo di tensione
ad alimentazione autonoma
CA

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
8 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
13 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno)
1 x (1,5 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
1 x (14 - 4), conduttori principali
2 x (18 - 12), Conduttori corrente di comando
Coppia di serraggio
7 lb-in, Morsetti a bullone
0.8 - 1.2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto