Eaton Moeller® series ZEB Relè termico, montaggio separato, protezione di terra: senza, Ir= 0,33 - 1,65 A, 1 NA, 1 NC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
|
| Sigla catalogo |
136494
|
| EAN |
4015081332748
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
108 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.33 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 UL CE CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 UL 508 CSA CSA File No.: 2290956 UL File No.: E1230 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR |
| Note catalogo |
Corrente nominale di esercizio: Condizioni di accensione e arresto in base a DC-13, costante secondo indicazione.
|
| Codice modello |
ZEB32-1,65/KK
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
65 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
65 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.17 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1.65 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
5 A
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Isolamento sicuro |
240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
600 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140 440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140 |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
6 A RK5, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
1 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
B600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA) |
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Protezione dai guasti verso terra |
Nessuno
|
| Caratteristiche |
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102)
|
| Funzioni |
Lampada a incandescenza (24 V)
|
| Classe |
Regolabile
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
installazione singola
Montaggio separato |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
1.65 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.33 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Relè termici elettronici ZEB
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
6000 V (circuiti ausiliari) |
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Durata dell'urto 10 ms |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo di tensione |
ad alimentazione autonoma
CA |
| Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
|
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
8 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
13 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
|
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (1,5 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
1 x (14 - 4), conduttori principali
2 x (18 - 12), Conduttori corrente di comando |
| Coppia di serraggio |
7 lb-in, Morsetti a bullone
0.8 - 1.2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori corrente di comando |