Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136500
ZEB32-20-GF/KK

Eaton Moeller® series ZEB Relè termico, montaggio separato, protezione di terra: con, Ir= 4 - 20 A, 1 NA, 1 NC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
Sigla catalogo
136500
EAN
4015081332809
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.358 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 2290956
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL 508
UL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
UL File No.: E1230
Note catalogo
Corrente nominale di esercizio: Condizioni di accensione e arresto in base a DC-13, costante secondo indicazione.
Codice modello
ZEB32-20-GF/KK

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
65 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
65 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.77 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
5 A
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.75 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Isolamento sicuro
600 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
60 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
B600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
Tensione nominale - max
600 V

Features & functions

Protezione dai guasti verso terra
Scatto a circa > 1,5 x Ir in 1 s
Sì
Scatto a circa > 0,5 x Ir in 2 s
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102)
Funzioni
Lampada a incandescenza (24 V)

Informazioni generali

Classe
Regolabile
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
installazione singola
Montaggio separato
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
20 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
4 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè termici elettronici ZEB
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
6000 V (circuiti ausiliari)
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Durata dell'urto 10 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo di tensione
ad alimentazione autonoma
CA

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite standard
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
8 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
13 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (1,5 - 16) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (18 - 12), Conduttori corrente di comando
1 x (14 - 4), conduttori principali
Coppia di serraggio
0.8 - 1.2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori corrente di comando
7 lb-in, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto