Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136568
PKP63-25/3/C/003-A

Eaton Moeller series xPole - PKP63/M3 RCBO - interruttore differenziale (RCD) combinato con protezione magnetotermica (MCB) RCD/MCB, 25A, 30mA, Curva d’intervento C dell’interruttore magnetotermico, 3 p, Caratt. di intervento interruttore differenziale puro: A, PKP63

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PKP63/M3 RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
136568
EAN
4015081333882
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
0.375 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
PKP63-25/3/C/003-A

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
240 V - 240 V
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Tipo di tensione
CA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Applicazione prodotto
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Corrente nominale
25 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W
Profondità interna
69.5 mm
Classe di limitazione della corrente
3
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Valori nominali corrente di guasto
0.03 A
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di poli (protetti)
3
Numero di poli (totale)
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Metodo di montaggio
Guida DIN
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
9,4 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Tipo corrente di dispersione
A
Caratteristica di rilascio
C
Classificazione frequenza
50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
6 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
6 kA
Numero di poli
3 poli
Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale
Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.