Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136631
Codice del modello: C22S-DL-B-K10-230

Eaton Moeller® series C22 Pulsante luminoso, piatto, ad impulso, 1 NA, collegamento a bullone, LED azzurro, azzurro, senza scritta, 230 V AC, Anello frontale colore nero

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante luminoso
Sigla catalogo
136631
EAN
4015081334513
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
UL Listed
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
CE marking
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA certified
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
C22S-DL-B-K10-230

Actuator

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Blu
Diametro attuatore
29.7 mm
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Electrical rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
230 V AC
Classe di protezione da corto circuito
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & Functions

Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
piatto
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Senza scritte
Colore luce
Blu

General information

Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Collegamento a vite
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
IP67/IP69
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto per
Illuminazione
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone
Tipo
Pulsante luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto