Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136636
Codice del modello: C22S-DL-R-K01-120

Eaton Moeller® series C22 Pulsante luminoso, piatto, ad impulso, 1 NC, collegamento a bullone, LED rosso, rosso, senza scritta, 120 V AC, Anello frontale colore nero

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante luminoso
Sigla catalogo
136636
EAN
4015081334568
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
VDE 0660
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL Listed
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
CE marking
CSA Class No.: 321103
CSA certified
UL Category Control No.: NKCR
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
C22S-DL-R-K01-120

Features & Functions

Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
piatto
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Caratteristiche
Apertura positiva
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Senza scritte
Colore luce
Rossa

General information

Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Collegamento a vite
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
IP67/IP69
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto per
Illuminazione
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone
Tipo
Pulsante luminoso

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Electrical rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
120 V AC
Classe di protezione da corto circuito
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Actuator

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
29.7 mm
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Corsa della manopola
5.7 mm

Contacts

Forza per apertura positiva - min
15 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto