Eaton Moeller® series C22 Pulsante luminoso, piatto, ad impulso, 1 NA, collegamento a bullone, LED bianco, bianco, senza scritta, 24 V AC/DC, Anello frontale colore nero
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series C22 Pulsante luminoso
|
| Sigla catalogo |
136641
|
| EAN |
4015081334612
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.02 kg
|
| Certificazione/i |
UL Listed
CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CSA Class No.: 321103 CE marking UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA certified |
| Note catalogo |
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
|
| Codice modello |
C22S-DL-W-K10-24
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Bianco
|
| Diametro attuatore |
29.7 mm
|
| Funzione attuatore |
tattile
instabile |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V AC/DC (LED)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
piatto
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Raccordo a vite
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Iscrizione |
senza scritta
|
| Colore luce |
Bianco
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo connessione |
Collegamento a vite
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69 |
| Durata meccanica |
5.000.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Soluzione RMQ-Compact
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Adatto per |
Illuminazione
|
| Coppia di serraggio |
0,8 Nm, Morsetti a bullone
|
| Tipo |
Pulsante luminoso
|