Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

136689
C22S-DRL-W-K10-24

Eaton Moeller® series C22 Pulsante luminoso, piatto, permanente, 1 NA, collegamento a bullone, LED bianco, bianco, senza scritta, 24 V AC/DC, Anello frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante luminoso
Sigla catalogo
136689
EAN
4015081335091
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL File No.: E29184
CSA certified
CSA File No.: 165628
UL Listed
UL 508
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
C22S-DRL-W-K10-24

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Bianco
Diametro attuatore
29.7 mm
Funzione attuatore
Funzione di commutazione con ritenuta
Permanente

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
24 V AC/DC (LED)
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Piatto
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Neutra
Colore luce
Bianco

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Collegamento a vite
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
IP67/IP69
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in AC)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto per
Illuminazione
Coppia di serraggio
0,8 Nm, Morsetti a bullone
Tipo
Pulsante luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto