Contattore modulare Eaton CMUC, 24 VAC/DC, 2 NC + 2 NO, 25A
| Nome prodotto |
Contattori CR Eaton
|
| Sigla catalogo |
137404
|
| EAN |
4015081341863
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.22 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CMUC24/25-04
|
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
Senza ronzio |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
8 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Carico lampade a incandescenza Multiriga |
3000 W
|
| Carico lampada fluorescente - max |
1360 VA
|
| Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max |
2552 VA
|
| Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max |
1360 VA
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
4
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di distanziali modulari |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
440 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Categoria utility |
0
|
| Tensione nominale (eccitazione) - max |
26.4 V
|
| Tensione nominale (eccitazione) - min |
20.4 V
|
| Profondità interna |
69.5 mm
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|