Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per sistema a sbarre, esterno, universale, KSX
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
138268
|
| EAN |
4015081350483
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
300 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
4.58 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KSX-34P-EXT
|
| Utilizzato con |
30 x 10 mm
Doppio profilo a T Triplo profilo a T KSX-System Quadro di distribuzione per modulo di alimentazione |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| Corrente nominale - max |
3200 A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Funzioni |
Supporto per sistema a sbarre
Sistema a sbarre KSX esterno, universale |
| Corrente di tenuta a impulsi |
110 kA
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
3200 A
|
| Adatto per |
Quattro poli
3 poli |