Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138269
Codice del modello: KSX-34P-MID

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per sistema a sbarre, 4p, KSX

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
138269
EAN
4015081350490
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
4.58 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KSX-34P-MID

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Doppio profilo a T
30 x 10 mm
Triplo profilo a T
Caratteristiche speciali
  • Per l'uso centralizzato in sistemi di distribuzione dell’energia elettrica omologati da xEnergy e nel quadro di distribuzione XVTL
  • inclusi i materiali di fissaggio
Tipo
  • Quadro di distribuzione per modulo di alimentazione
  • KSX-System
Corrente nominale - max
2000 A
Numero di poli
Quattro poli
Funzioni
Supporto per sistema a sbarre
Sistema a sbarre KSX, centrale
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2000 A
Adatto per
Quattro poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.