Eaton Moeller® series anello luminoso M22, LED, 60 mm, 230 Vac, giallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Anello luminoso a LED M22
|
| Sigla catalogo |
138280
|
| EAN |
4015081350605
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NISD UL 508 IEC/EN 60947-5 UL CSA CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E340491 CE |
| Note catalogo |
Un gruppo di 8 LED (collegati in serie)
|
| Codice modello |
M22-XPV60-Y-230
|
| Utilizzato con |
Pulsante modulare
|
| Tipo |
Accessorio per operatore di arresto di emergenza
|
| Lunetta |
Argento
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Colore |
Giallo
|
| Grado di protezione |
IP66
IP69 |
| Tipo di accessorio elettrico |
elemento diodo
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 V AC
|
| Tipo di accessorio meccanico |
Altro
|
| Tensione nominale |
230 V
|
| Diametro attuatore |
60 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.65 W
|