Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138360
KSX-3P-MID

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per sistema a sbarre, Centro TTT, KSX

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
138360
EAN
4015081351404
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
4.58 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KSX-3P-MID

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Triplo profilo a T
Quadro di distribuzione per modulo di alimentazione
KSX-System
Caratteristiche speciali
  • Per l'uso centralizzato in sistemi di distribuzione dell’energia elettrica omologati da xEnergy e nel quadro di distribuzione XVTL
  • inclusi i materiali di fissaggio
Tipo
  • Quadro di distribuzione per modulo di alimentazione
  • KSX-System
Corrente nominale - max
3200 A
Numero di poli
3 poli
Funzioni
Sistema a sbarre KSX, centrale
Supporto per sistema a sbarre
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3200 A
Adatto per
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.