Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138361

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento di conduttore M10 per 10mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138361
EAN
4015081351411
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.362 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AKU-M10/10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Morsetto di collegamento di conduttore universale
Connessioni
Caratteristiche speciali
con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
guida piatta
Utilizzato con
Tutte le sbarre piatte con spessore 10 mm
Doppio profilo a T

Gamma

Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Corrente nominale di esercizio
630 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
630 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Sezioni di collegamento (conduttore)
Capicorda M10
Area di contatto terminale
10 mm con bullone M10
Larghezza morsetto
38 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.