Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138362
Codice del modello: AKU-M8/10

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento di conduttore M8 per 10mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138362
EAN
4015081351428
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.165 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AKU-M8/10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Connessioni
Morsetto di collegamento di conduttore universale
Caratteristiche speciali
con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Adatto per
guida piatta
Collegamento conduttore rotondo
Utilizzato con
Doppio profilo a T
Tutte le sbarre piatte con spessore 10 mm
Sistema Compact
sistema 60-mm
Connessioni
Sistema 185-mm

Gamma

Tipo
  • Sistema Compact
  • Connessioni
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
490 A
Corrente nominale di esercizio
490 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
490 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Sezioni di collegamento (conduttore)
Capicorda M8
Area di contatto terminale
8 mm con bullone M8
Larghezza morsetto
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.