Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138363
AK300

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento 95-300 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
138363
EAN
4015081351435
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
0.857 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AK300

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Connessioni
Morsetto
Caratteristiche speciali
Il blocco cavi viene utilizzato per collegare il conduttore alla barra di distribuzione
Adatto per
Collegamento di conduttore di nastro
Collegamento conduttore rotondo
guida a T
Utilizzato con
Triplo profilo a T
guida 30 mm x 10 mm
Doppio profilo a T
Connessioni
sistema 60-mm

Gamma

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Corrente nominale di esercizio
630 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
630 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
30 mm
Sez. del condutt. - max
300 mm²
Sezioni di collegamento (conduttore)
95 mm² - 300 mm²
Larghezza morsetto
48 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.